Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Transductor electroneumático de alta presión - ITVX

Alta presión, control preciso

  • Mayor precisión en el control de la presión - Repetibilidad de ±0,5 % F.S. o por debajo de este valor
  • Consigue tu solución de regulación de alta presión - Rango de presión entre 0,01 y 3,0 MPa
  • Aumenta el control con diferentes gases - Fluidos aplicables: aire, N2, O2, Ar.

Y mucho más

  • Máxima presión de entrada 5.0 MPa
  • Consumo de potencia: 3 W o menos
  • Caudal máx.: 3000 l/min
  • Pantalla LED integrada.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros