Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Termorrefrigerador - Refrigerante de bajo GWP – HRZF

Control fiable de la temperatura, respetuoso con el medioambiente

  • Instálalo en tu aplicación de semiconductores – Es el chiller apropiado para este uso
  • Reduce costes – Ahorro de energía de hasta un 65% gracias al uso de una bomba y compresor tipo inverter
  • Minimiza el mantenimiento – La carcasa de la bomba y el intercambiador de calor están dentro del tanque
  • Máxima tranquilidad gracias al cumplimiento de la normativa sobre gases fluorados – refrigerante utilizado: R454C (GWP:146).

And much more

  • Capacidad de refrigeración: 10 kW
  • Estabilidad de temperatura: ±0,1 ºC
  • Rango de temperatura: -20 - 90 ºC
  • Con función de recuperación automática del fluido circulante
  • Con función de calefacción.

Configure your product

 
Capacidad de refrigeración
Tipo de fluido en circulación
Comunicación analógica
Comunicación DeviceNet
Racor NPT
Kit de control DI
Recuperación automática del fluido en circulación