Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SY500, Electroválvula de 3 vías, montaje en placa base

  • Fluido: Aire.
  • Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 0.7.
  • Temperatura ambiente y de fluido [°C]: -10 a 50 (sin congelación).
  • Tensión nominal de la bobina [DC]: 24, 12 V.
  • Protección: IP67 (Basado en IEC60529).

Configure your product

 
Tipo de funcionamiento
Bobina
Pilotaje
Características Técnicas de la Bobina
Tensión nominal
Entrada eléctrica
Longitud de cable
LED y supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Tamaño de Conexión A, B
Rosca
Opción
Ejecuciones especiales
Conforme CE