Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SY3000, Plug-in Modelo de placa base unitaria

Cuando los ingenieros de I+D de SMC, líder mundial en tecnología neumática, decidieron rediseñar su popular serie SY de electroválvulas de 5 vías, tenían un objetivo claro: desarrollar una gama de electroválvulas multiuso que ofreciera una impresionante funcionalidad.El resultado es su nueva serie SY3000/5000.A primera vista, el tamaño extremadamente compacto de las válvulas de la serie SY no deja ver el increíble caudal, que es hasta un 80% superior al de sus modelos SY anteriores. Esto significa que los cilindros de tamaño medio pueden funcionar ahora a mayor velocidad y con tiempos de ciclo reducidos, sin necesidad de usar electroválvulas más grandes y caras. Diseñadas para ofrecer un fácil montaje y una rápida sustitución, los ingenieros de SMC también han diseñado sus nuevas válvulas SY de forma que ambos tamaños de válvulas 3000 y 5000 se puedan usar en un mismo bloque, aumentando así la flexibilidad y reduciendo los costes de funcionamiento. Disponibles con opciones de sellado elástico o del exclusivo sellado metálico. El sellado metálico resulta especialmente adecuado para mayores frecuencias de funcionamiento y ofrece una ampliada vida útil. Como parte del compromiso de SMC de reducir el consumo energético, la nueva serie SY también adopta su válvula de pilotaje V100 eficiente desde el punto de vista energético. Cuando se selecciona con la opción de válvula antirretorno para prevención de contrapresión, se evitan los fallos de funcionamiento de los cilindros, mientras que el uso de un accionamiento manual deslizante de gran visibilidad garantiza la seguridad operativa.Las opciones de conexionado desde todas las direcciones (superior, inferior y lateral) garantizan una sencilla instalación, mientras que la disponibilidad de un nuevo "modelo con conexión inferior" permite además separar las conexiones eléctricas de las neumáticas.Disponible para una amplia gama de tipos de cableados, incluyendo el multiconector sub-D y el conector circular, esta nueva gama de electroválvulas con conformidad CE y grado de protección IP67/IP40 resulta especialmente adecuada cuando se usa en combinación con los sistemas de bus de campo de las series EX600, EX250 o EX260 de SMC.

Configure your product

 
Funcionamiento
Montaje/Conexionado
Junta
Especificación de pilotaje
Válvula Antirretorno para Prevención de Contrapresión
Válvula de pilotaje
Características Técnicas de la Bobina
Tensión
LED y supresor de picos de tensión/Común
Accionamiento manual
A B Tamaño conexión
Opción de montaje
Características de cableado
Posición de conexionado
Modelo de rosca de placa base unitaria