Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador eléctrico sin motor, modelo sin vástago con accionamiento por correa - LEFB

Adecuado para todo tipo de aplicaciones de traslación

  • Se adapta a diferentes aplicaciones - Gran variedad de mecánicas
  • La solución para transferencia y posicionamiento de alta velocidad - Transmisión por correa para movimientos suaves a velocidades elevadas o movimientos más largos
  • Posibilidad de usarse con diferentes motores
  • Insuperable para conseguir grandes recorridos - Hasta 3000 mm.

And much more

  • Tamaño del cuerpo: 25, 32 y 40 mm
  • Carga de trabajo horizontal: hasta 25 kg
  • Velocidad: hasta 2000 mm/s
  • Aceleración: hasta 20000 mm/s²
  • Compatible con varios motores: OMRON, Siemens AG, automatización Beckhoff y más.

Configure your product

 
Series
Tamaño
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Paso
Carrera
Fijación para montaje de detector magnético
Orificio para PIN de posicionamiento