Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SGCA, Válvula Refrigerante, Accionamiento Neumático

  • Accionamiento Neumático.
  • Fluido aplicable: Refrigerante.
  • Mayor caudal: hasta 1000 l/min.
  • Larga vida útil, hasta 5 millones de ciclos.
  • Bajo consumo de energía 0.35 W.
  • Posibilidad de detectar el estado mediante detección magnética en SGC 2,3 y4.

Configuración de producto

 
Series
Tipo de válvula
Material de la junta
Rango de presión
Rosca
Tamaño de conexión
Posición de montaje de la fijación
Detector magnético
Longitud de cable
Número