Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Sensores de presión – PSE5#

Monitorización remota

  • Instálalo donde otros no pueden – Diseño compacto y ligero
  • Disfruta de las ventajas de IO–Link con SMC – Un único proveedor para todas tus necesidades de automatización
  • Selecciona el sensor que mejor se ajuste a tus necesidades – Compatibilidad tanto con aire como con fluidos en general.

And much more

  • Pressure rates: up to 10 MPa
  • Repeatability: up to ±0.2 % (F.S.)
  • Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
  • Enclosure: up to IP65.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Rango sensor
Precisión
Tamaño de conexión
Características de salida
Opción