Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Sistema de control de la condensación – PSH

Controla la humedad, evita la condensación

  • Protege tus equipos de la humedad optimizando la productividad – Control de la humedad relativa y la temperatura
  • Optimiza el espacio de instalación – Sensor y pantalla en una sola unidad
  • Aprovecha las ventajas de IO-Link – Un único proveedor para todas tus necesidades de automatización
  • Monitoriza fácilmente tu instalación – 2 campos de visualización para tener acceso a diversos valores.

And much more

  • Fluido aplicable: aire, gases no corrosivos
  • Rango de ajuste de la humedad relativa: 0 a 100 %
  • Precisión del indicador de humedad relativa: ±5 % de H.R. ±1 dígito
  • Rango de ajuste de la temperatura: -5 a 55 °C
  • Precisión del indicador de temperatura: ±3 °C ±1 dígito
  • Visualización en 3 colores y 2 pantallas
  • Tamaño de conexión: R1/8
  • IP65.

Configuración de producto

 
Características de salida
Especificación de la unidad
Características de conexionado
Opción 1
Opción 2
Opción 3