Catálogo digital
Los tubos de fluororesina de la serie TH están disponibles en 4 colores diferentes (traslúcido, negro, rojo, azul) y 8 variaciones de tamaño. Las fijaciones aplicables incluyen un racor fluorocarbonatado de gran pureza de la serie LQ, conexiones instantáneas de la serie KQ2, KJ, serie M, MS de racores miniatura y racordaje con rosca de la serie KF. Entre las aplicaciones aplicables se encuentran la alimentación, cuidados médicos, semiconductores, automóviles y equipo neumático general.
HYPER FITTING serie LQ* de SMC de gran pureza capaz de hacer frente a todas las exigencias en los controles de proceso Desde la limpieza de los componentes al embalaje, todos los procesos están controlado para garantizar la limpieza, y el empleo del nuevo PFA elimina la generación de partículas y el COT (carbono orgánico total) permitiendo un uso fiable en las aplicaciones más demandadas. Si las exigencias sobre los productos químicos y el flujo se alteran durante el proceso, el diseño de nuestra junta plana permite cambiar rápidamente el tubo y/o el diámetro del tubo, sin tener que cambiar el cuerpo del racor.
El racordaje integral de la válvula química de gran pureza, serie LVC, evita la existencia de líquidos residuales en las roscas de conexión. Además, el cuerpo está diseñado para un caudal uniforme con el mínimo espacio muerto interior. La construcción especial con diafragma asegura gran suavidad de apertura y cierre, impidiendo la formación de microburbujas. Un anillo guía especial en el vástago elimina el movimiento lateral del asiento, lo que aumenta la vida útil de la junta y reduce la formación de partículas.
La serie LVM es una electroválvula de 2/3 vías para productos químicos, compacta y de doble efecto. Su diseño único reduce al mínimo el líquido residual. Su mayor resistencia a productos químicos requiere menos mantenimiento. La vida útil (basada en las condiciones de prueba de SMC) es de 10 millones de ciclos o más.
Una queja escuchada a menudo en industrias con equipos semiconductores y químicos, es que eliminar la formación de burbujas en el circuito del fluido durante el proceso de fabricación es casi imposible. Siguiendo unas extensas investigaciones y desarrollos, ingenieros de SMC, expertos mundialmente destacados en control de automación, tienen el placer de anunciar la introducción de su última válvula de agujas para elementos químicos – Series LVN.Desarrollado especialmente para eliminar las creación de burbujas cuando se usan líquidos ligeros, las válvulas LVN son fabricadas desde un nuevo tipo de material ligero PFA el cual es altamente compatible con ácidos, bases y agua ultra pura. Normalmente instalada encima del filtro, estas válvulas pueden regular flujos entre 0 a 12 l/min.La válvulas LVN son la respuesta perfecta cuando trabajamos con fluidos entre 5 – 90º C, Presiones de 0 – 0.5 MPa y temperaturas ambiente de 0 – 60º C, una magnífica solución para eliminar burbujas.
Si necesita una válvula de accionamiento neumático de 2 vías para uso con fluidos agresivos, ¡no busque más! La encontrará en nuestra nueva serie LVP. Específicamente desarrollada para uso en conducciones de plástico de agua desionizada y productos químicos agresivos como el ácido clorhídrico y el peróxido de hidrógeno, nuestros ingenieros de I+D han diseñado esta válvula multiuso con un cuerpo de cloruro de vinilo (CPVC) y una membrana de PTFE. Adecuada para uso en numerosas aplicaciones industriales, incluyendo los sistemas CIP (limpieza sobre el terreno), la galvanoplastia y el acabado de metales, el tratamiento de aguas y la fabricación de PCB, la serie LVP ofrece mejoras adicionales como el sencillo ajuste del caudal y la drástica reducción del golpe de ariete, que es hasta un 50% inferior al de las válvulas de fluido convencionales. Con la posibilidad de disponer de conexionado para la señal neumática en las cuatro direcciones y con conexión a proceso para tubería rígida de PVC, las nuevas válvulas LVP ofrecen una alta fiabilidad cuando se trabaja con una amplia variedad de fluidos corrosivos.
La serie LVQ es una válvula química de 2 vías con exterior no metálico. La gran densidad del encapsulado PVDF ofrece una resistencia a los productos químicos mejorada y un diseño de diafragma especial que asegura una gran suavidad de apertura y cierre, impide la formación de microburbujas. El anillo guía de la serie LVQ suprime el movimiento lateral del asiento, lo que reduce la fuga interna.
Los fabricantes de semiconductores y LCD disponen ahora de una solución perfecta de bomba con el lanzamiento de la nueva bomba de tipo diafragma PAF de SMC. Diseñada específicamente para satisfacer las demandas de la industria, esta bomba de fluororesina de alto rendimiento está construida con un cuerpo no metálico para garantizar una perfecta compatibilidad cuando se emplea con productos químicos de alta pureza.Con todas las piezas que están en contacto con el líquido fabricadas en un nuevo PFA y PTFE, las excelentes características de resistencia a la temperatura y a los productos químicos de la PAF se mejoran aún más con el uso de una construcción dual PFA-PPS para aumentar la presión de prueba y el rendimiento del ciclo térmico.Actualmente disponible en dos versiones, un modelo accionado automáticamente con una electroválvula integrada en el cuerpo de la bomba y un modelo accionado neumáticamente en el que la válvula y el circuito eléctrico que acciona la bomba están separados de la bomba, la PAF ofrece una solución ligera, compacta y de elevado caudal para satisfacer las más exigentes necesidades. Entre las características adicionales se incluyen la posibilidad de incluir un detector óptico de fugas que puede proporcionar una señal temprana de aviso en caso de fallo del diafragma y, en el caso del modelo accionado neumáticamente, la adición de sensores de carrera óptica montados para garantizar un funcionamiento estable de la bomba y una monitorización precisa de los ciclos.
La serie PB es una bomba de diafragma compacta de efecto simple apropiada para la transferencia y la recuperación de una gran variedad de fluidos. La serie PB está disponible con electroválvula incorporada o modelo de accionamiento neumático. Se ahorra espacio gracias a la centralización del conexionado y a las áreas de cableado en la superficie superior e inferior.
La serie SRF30 está diseñada para regular el agua destilada y el gas N2 en la sala limpia. La fluororesina se utiliza en las zonas de contacto con los fluidos. Las zonas en contacto con los fluidos se limpian con freón ultrasónico y agua destilada.
Los fabricantes de maquinaria que buscan tubos con mayor flexiblidad, resistentes al calor y a los productos químicos, ahora tienen la respuesta con la gama de tubos de la nueva serie TD/TID. Como respuesta a la demanda de la industria de un tubo que ofreciera mayor flexibilidad, especialmente para usar en aplicaciones con limitaciones de espacio, los ingenieros de I&D de SMC –el líder mundial en neumática– han desafiado el reto con el lanzamiento de la gama de tubos de fluororesina flexibles multiusos. El tubo, disponible en milímetros y pulgadas entre 4 - 12 mm y 1/8" - 1/2" respectivamente, está fabricado de resina a base de fluorina de PTFE desnaturalizado y ofrece un 20% más de flexibilidad en comparación con la gama actual de SMC, la TL/TH. Este nuevo tubo que ofrece una gran resistencia a los productos químicos y a temperaturas de hasta + 260 ºC, tiene la homologación de la Agencia Federal de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Constituye la solución perfecta para industria alimentaria, embalajes, life science, semiconductores y aplicaciones para la industria automovilística.
Los tubos de fluororesina de gran pureza de la serie TL están disponibles como estándar en rollos de 10 m y 20 m. La serie TL es muy resistente a la corrosión y es compatible con productos químicos tales como ácidos, bases y agua ultrapura.