Navegación por funcionalidad
Are you keen on a technical approach to wireless in modern production?
Ayuda y Soporte
Manuales y Descargas
Recursos
Conoce SMC
Nuestros Compromisos
Noticias y Eventos
Sensores y detectores
Definitivamente podemos ayudarte con eso.
Conocer qué ocurre en las máquinas nos ayuda a tomar las decisiones que nos permitan incrementar la productividad y la eficiencia de nuestros procesos. Sencillamente porque no es posible gestionar lo que desconocemos, mide y monitoriza.
Las instalaciones que aprovechan los datos buscan la optimización de sus procesos a través del aumento de la eficiencia y, obviamente, la productividad. Así, los sensores se convierten en un producto esencial como fuente de esa valiosa información.
Para ver el vídeo, es necesario aceptar las cookies. Haz clic en la configuración de las cookies y disfruta de esta experiencia digital.
Visita nuestro catálogo para obtener todo lo necesario para crear tu solución: disponibilidad, planos 2D/3D, manual de funcionamiento, ficha técnica y mucho más
Display integrado
Tipo remoto
Más información de un vistazo.
Productos actuales, preparados para el futuro:
Serie ISE20 Mide la presión del aire desde -100 kPa a 2 MPa
Serie ZSE20(F) Mide la presión del aire desde -101 kPa a 100 kPa
Serie ISE7# Mide la presión del aire desde 0 a 1.6 MPa con pantalla angular y giratoria
Serie ISE7#G Mide la presión del aire y de los fluidos generales desde 0 hasta 10 MPa con pantalla angular y giratoria
Serie ISA3
Comprueba de un vistazo si la pieza está colocada o no
Serie ISE10 Mide la presión de aire desde -0.1 hasta 1 MPa en espacios reducidos
Serie ZSE10 Mide la presión del aire desde -0.101 hasta 100 kPa en espacios reducidos
En áreas de aplicación con acceso limitado para el operario, tal vez lo que estás buscando es un sensor de tipo remoto.
Echa un vistazo a nuestros sensores de presión de tipo remoto, serie PSE, y encuentra el adecuado para tu aplicación.
Serie PSE57# Mide la presión de los fluidos generales desde -0.100 kPa hasta 10 MPa
Serie PSE53# Mide la presión del aire desde -0.100 kPa hasta 1 MPa
Serie PSE300AC
Diseño robusto para controlar la presión del aire desde -101 kPa hasta 10,5 MPa
Serie PSE200A
Centraliza la monitorización de hasta 4 sensores diferentes con un consumo inferior a 50 mA y con una salida de 1 a 5 VCC
Serie PSE300A Monitoriza la presión del aire desde -101 kPa hasta 1 MPa
Para aire
Para fluidos en general
Integra un caudalímetro en el control de la planta y monitoriza tu consumo real.
Serie PF3A7*H Mide el flujo del aire desde 10 hasta 12000 l/min, con versión modular disponible, conectable a unidades combinadas de aire
Serie PF2M7 Mide el flujo de aire desde 0.1 hasta 100 l/min en espacios reducidos
Serie PFMC Mide el flujo del aire desde 5 hasta 2000 l/min
Serie PFMB Mide el flujo del aire desde 2 hasta 2000 l/min
Serie PFMV
Confirma la succión precisa de piezas de trabajo muy pequeñas
Serie PFG300 Visualiza rango de caudal de hasta 12000 l/min
¿Quieres mejorar la disponibilidad de la máquina?
Reduce tus costes mediante la monitorización de los diferentes parámetros de tu instalación.
Serie PF3W Monitoriza el caudal de los fluidos generales desde 0.5 l/min hasta 250 l/min con montaje en unidad individual o en bloque
Serie LFE Monitoriza el caudal de los fluidos generales desde 0.5 l/min hasta 200 l/min con una pérdida de presión muy baja