Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Serie MXQ-Z

Sus numerosas opciones hacen que sea, simplemente, la mejor

¿Estás buscando una mesa lineal precisa, compacta y ligera?

¿Necesitas un extra de estabilidad en tus movimientos?

SMC, es el pionero en el desarrollo de mesas lineales neumáticas desde 1959. La última incorporación a nuestra línea de productos es la serie MXQ-Z.

MXQ-Z es tan precisa, compacta y ligera que te proporcionará un rendimiento excelente.

Todas estas características hacen de la MXQ-Z la solución ideal para movimientos de precisión, incluso en los espacios más reducidos.

Con esta mesa lineal serás capaz de:

• Mejorar tu aplicación - mesa lineal de alta rigidez compacta, ligera y precisa. 23 mm de alto y 130 g de peso
• Adaptarla a tus necesidades específicas – 4 tipos de cuerpo, 4 tipos de ajuste de carrera, ajuste centralizado, mecanismo de compensación, bloqueo final, conexionado axial y otras opciones adicionales como modelo de tres posiciones y especificaciones para entornos especiales
• Evitar momentos, oscilaciones y vibraciones no deseadas – Construcción con doble vástago y diseño de bajo centro de gravedad.
 

¿Este producto se adapta a tus necesidades?  

Visita nuestro catálogo para obtener todo lo necesario para crear tu solución: disponibilidad, planos 2D/3D, manual de funcionamiento, ficha técnica y mucho más.

Información relacionada

Descubre cómo la serie MXQ-Z con "SUS NUMEROSAS OPCIONES HACEN QUE SEA, SIMPLEMENTE, LA MEJOR"

Para ver el vídeo, es necesario aceptar las cookies. Haz clic en la configuración de las cookies y disfruta de esta experiencia digital.