Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Plano aspirante – ZGS

La solución de paletización completa y eficaz

  • Reduce el tiempo de instalación y diseño – Integración de todos los componentes esenciales en una sola unidad
  • Permite reducir el tamaño del robot – Diseño delgado y ligero para optimizar las dimensiones del robot
  • Optimización de la aplicación para obtener la máxima eficacia – Puedes seleccionar el número de eyectores ensamblados en función del caudal de aspiración requerido
  • Mejora la productividad – Sujeción eficaz de piezas de diferentes formas y tamaños.

Y mucho más

  • Conjunto de eyector, espuma, válvula de alimentación, válvula de soplado atmosférico y presostato integrados en cada unidad de eyector para un uso inmediato con solo conectar un conector M8 y suministrar aire
  • Fuerza máx. de agarre: 2144 N
  • Tamaño de espuma: 400x240
  • Peso: 3.9 kg
  • Se puede montar en robots industriales y robots colaborativos: Universal Robots, OMRON/TECHMAN, FANUC y Yaskawa
  • Mantiene el agarre en cualquier orientación, independientemente del área de contacto.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros