Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Flujostato digital para agua PF3W

Monitoriza y diagnostica tu línea de agua

  • Mejora la disponibilidad de la máquina – El sensor temperatura incorporado permite monitorizar el estado de la línea
  • Más información de un solo vistazo – Muestra 2 lecturas simultáneamente
  • Disfruta de las ventajas de IO-Link con SMC – Tu proveedor para tus necesidades de automatización.

Y mucho más

  • Fluidos aplicables: agua, solución acuosa de etilenglicol, agua desionizada y varios productos químicos líquidos
  • Display integrado: visualización en 3 colores/ 2 campos de visualización
  • Sensor de temperatura integrado
  • Montaje en bloque disponible
  • Rangos de caudal: de 0.5 a 250 l/min.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Estaciones
Piping
Rosca
Componentes de la unidad de suministro
Unidad de retorno, rango de caudal nominal
Tamaño de conexión de la unidad de suministro/retorno