Las aplicaciones que conllevan un movimiento preciso de 10 a 50 mm (1/2-6") requieren un cilindro y una guía de precisión. La serie MXS cumple esta función integrando un rodillo transversal con una guía y dos cilindros neumáticos pequeños para la generación de fuerza compacta. La serie MXS está disponible en 6 diámetros, cada uno con longitudes de carrera ajustables, y es estándar con detector magnético. Los ajustes de carrera están disponibles para extender, retraer o ambas acciones a la vez en rangos de 0-5 mm, 0-15 mm y 0-25 mm. Además, hay muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguador hidráulico, bloqueo en finales de carrera, conexionado axial y telescópico.