Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-G39C/K39C, Detector de estado sólido, montaje sobre tirante, Con caja de conexiones

  • Entrada eléctrica: Con caja de conexiones.
  • Aplicación: Relé, circuito CI, PLC, 24V DC Relé/PLC.
  • Tensión de alimentación: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).
  • Corriente de carga: 5 to 40mA.
  • Series de actuadores aplicables: CDA1, CDBA1, CDV3,CDVS, CDLA, CDL1, CNA, CE2.

Configure your product

 
Modelo
Diámetro