Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Modelo sin vástago de gran tamaño, accionamiento por correa (230 VAC) – LET-X11

Transporta cargas pesadas a cualquier distancia

  • Traslada cargas a grandes distancias – Hasta 240 kg en horizontal y 70 kg en vertical. Carrera de hasta 3000. mm
  • Aumenta la velocidad y la productividad – Hasta 4000 mm/s de velocidad y 20000 mm/s² de aceleración
  • Óptima precisión – ±0,08 mm de repetibilidad de posicionamiento
  • Fácil de adaptar y resistente – Montaje flexible y gran resistencia a impactos y vibraciones.

And much more

  • Tamaño de cuerpo: 80, 100
  • Carrera: 300 a 3000 mm
  • Encoder compatible: absoluto, incremental
  • Modelo de servomotor.

Configure your product

 
Tamaño
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Paso
Carrera
Opción de motor
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Longitud del cable E/S