Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Controlador de la temperatura del fluido en circulación, Modelo básico - HRSE

  • Capacidad de refrigeración: 1 kW a 1.9 kW (50 Hz)
  • Estabilidad de la temperatura: ±2 °C
  • Rango de temperatura de ajuste: 10 a 30 °C
  • Triple control.

Configuración de producto

HRSE-A-23
Capacidad de refrigeración