Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

MLGP

MLGP
  • Cilindro compacto guiado
  • Disponible con bloqueo en final de carrera, amortiguación neumática, vástago guía de gran resistencia, resistente al agua y con diseño higiénico
  • Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Carreras hasta 400 mm
  • Posibilidad de seleccionar 3 tipos de guiado: casquillo de fricción, rodamientos lineales a bolas y rodamientos lineales a bolas de precisión
  • 4 tipos de montaje disponibles: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral con ranura en T
  • Posibilidad de montar directamente detectores magnéticos compactos
  • Gran número de ejecuciones especiales disponibles.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos