Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro compacto con guías - MGQ

Ponlo a prueba

  • Obtén características distintivas – Carga lateral y alta precisión antigiro
  • Aprovecha las ranuras – Los detectores magnéticos, los cables y los conectores se pueden fijar en el cuerpo del cilindro
  • Úsalo para tus aplicaciones de carga pesada – Adecuado como tope o elevador en la línea transportadora.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras estándar hasta 200 mm
  • Amortiguación elástica
  • Posibilidad de montaje de detector magnético.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Diámetro
Rosca
Carrera
  []
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número