Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro guiado miniatura – MGJ

Aumenta Tu Productividad

  • Incrementa la rentabilidad de tu máquina y reduce tus labores de mantenimiento– Se ha incrementado en más de 50 millones de ciclos la durabilidad del cilindro
  • Fácil identificación visual– Etiqueta "High Durability Series" y marca "HD" grabada con láser
  • Utilízalo en los espacios más reducidos– Tan sólo 14,5 mm de altura y 29 mm de anchura (Ø 6).

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 6, 10
  • Carreras hasta 20 mm
  • Montaje desde 2 direcciones
  • Se pueden montar 2 detectores magnéticos, incluso en los modelos con carrera de 5 mm.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Diámetro
Carrera
Detector magnético
Cable
Número