Incrementa la rentabilidad de tu máquina y reduce tus labores de mantenimiento– Se ha incrementado en más de 50 millones de ciclos la durabilidad del cilindro
Fácil identificación visual– Etiqueta "High Durability Series" y marca "HD" grabada con láser
Utilízalo en los espacios más reducidos– Tan sólo 14,5 mm de altura y 29 mm de anchura (Ø 6).
Y mucho más
Diámetros (mm): 6, 10
Carreras hasta 20 mm
Montaje desde 2 direcciones
Se pueden montar 2 detectores magnéticos, incluso en los modelos con carrera de 5 mm.