Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Plato de centrado/posición – MACM

Mínimo esfuerzo para alinear y centrar cargas pesadas

  • Permite ahorrar espacio y energía en el proceso de transporte y posicionamiento de piezas pesadas – Ahora se pueden alinear y posicionar cargas de hasta 1000 kg con cilindros más pequeños
  • Posicionamiento preciso de la carga– Las piezas se pueden mover en cualquier dirección e, incluso, girarlas 360°. Precisión de centrado de ±1 mm o menos
  • Sin sorpresasEs posible bloquear la posición mediante el bloqueo neumático integrado

And much more

  • Fácil alineación y posicionamiento de las piezas transferidas
  • Contribuye a ahorrar espacio y energía en las líneas de transporte
  • Los rodamientos a bolas permiten un funcionamiento uniforme
  • Rango de movimiento del centro de la mesa: Máx. ø100 mm.

Configuración de producto

 
Peso de carga admisible
Carrera
Material del plato de carga
Posición de montaje del accesorio para sensor óptico
Conexión de alivio