Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

LVA

LVA
  • Válvula para prod. químicos líquidos de alta pureza, de accionamiento neumático
  • Fluido aplicable: Prod. químicos líquidos (acetona, isopropanol, ácido sulfúrico, agua desionizada, etc.)
  • Caudales elevados de hasta 113 l/min. Diámetro del orificio: 2 a 22 mm
  • Tamaño de conexión: 1/8 a 1
  • Material del cuerpo: PFA, acero inoxidable o PPS
  • Opciones: Con regulación de caudal, con indicador, con bypass, tolera contrapresión alta (0.5 MPa), modelo de bajo golpe de ariete, piezas en contacto con líquidos del cuerpo equivalentes a grado EP.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos