Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Válvula pinch - LPV

Válvula tipo pinch

  • Altamente resistente a la contaminación - Volumen muerto cero
  • Minimiza la caída de presión - Paso de caudal sin obstrucciones
  • Evita daños en los tubos - Abrazadera del tubo con forma de arco circular
  • Ahorro energético - Solo 2 vatios de consumo.

And much more

  • Fluido aplicable: gas y líquido aplicable al tubo
  • Tamaño de tubo: ø 3 a ø 6 mm
  • Rango de presión de trabajo: 0 a 0.2 MPa
  • Consumo de energía: 2 W (2-vías), 2.9 W (3-vías)
  • 2 patrones de montaje: montaje en panel o montaje directo
  • Tipo de válvula: 2-vías (N.C., N.A) o 3-vias (N.C. en un lado, N.A. en un lado).

Configuración de producto

 
Tipo de válvula
Tensión
Entrada eléctrica
LED
Tamaño del tubo
Longitud de cable