Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador eléctrico con vástago, modelo sin motor - LEY

Solución motorless

  • Se adapta a diferentes aplicaciones - Gran variedad de mecánicas
  • Puedes instalarlo en cualquier ubicación - Diferentes modelos para salas blancas o entornos de fabricación de baterías secundarias
  • Posibilidad de usarse con diferentes motores.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: hasta 100 mm
  • Carrera: hasta 1000 mm
  • Carga de trabajo horizontal/vertical: hasta 1200/200 kg
  • Velocidad: hasta 1200 mm/s
  • Aceleración: hasta 3000 mm/s²
  • Servomotor CA, 100/200/400 W (LEY), 750 W (LEY100).

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros