Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Mesa deslizante eléctrica sin motor - LESYH

Solución motorless

  • Se adapta a diferentes aplicaciones – Gran variedad de mecánicas
  • Destaca por su rigidez y precisión – Deflexión reducida. Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,01 mm y gran dureza. Movimiento perdido: 0,1 mm o menos
  • Posibilidad de uso con diferentes motores
  • Aumenta tu productividad – Velocidad máxima de 400 mm/s y aceleración máxima de 5000 mm/s².

And much more

  • Tamaño del cuerpo: 16, 25
  • Servomotor AC
  • Carrera: 50 a 150 mm.

Configuración de producto

 
Tamaño
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Paso
Carrera