Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Modelo sin vástago de alta rigidez, accionamiento por correa, motor AC servo - LEJB

Nuestro actuador eléctrico más potente a alta velocidad

  • Aumenta la productividad - Transporte a alta velocidad, 3000 mm/s
  • Asegura la robustez en tu aplicación - Soporta cargas excéntricas con altas aceleraciones
  • Mueve tus piezas de trabajo con facilidad - El tamaño compacto del motor garantiza que las piezas de trabajo, incluso las de gran tamaño, no colisionen con el motor.

And much more

  • Tamaño del cuerpo: 40, 63
  • Carrera: 200 a 3000 mm
  • Encoder compatible: absoluto, incremental
  • Tipo servomotor
  • Carga de trabajo horizontal: hasta 30 kg
  • Aceleración: hasta 20000 mm/s².

Configuración de producto

 
Tamaño
Tipo de motor
Modelo de husillo
Carrera
Opción de motor
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Longitud del cable E/S