Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Unidad de pinza eléctrica para robots colaborativos – LEHR

Mayor colaboración y eficiencia

  • Se adapta perfectamente a tu cobot – Certificado por los principales fabricantes de robots colaborativos para su uso en sus robots
  • Simplifica la instalación y el tiempo de configuración – Solución plug&play para tu cobot; tan solo conectando un cable con conector M8
  • Prevención de caídas sin consumo de energía – El husillo proporciona un mecanismo de autobloqueo que mantiene el agarre
  • Reduce el tiempo de inactividad – El encoder absoluto sin batería permite reanudar el movimiento del dedo desde la última posición sin volver a la posición inicial.

And much more

  • Unidad de pinza eléctrica certificada por los siguientes fabricantes de robots colaborativos:
    • UNIVERSAL ROBOTS y FANUC
  • Configuración plug & play para: UNIVERSAL ROBOTS, FANUC
  • Compatible con ISO9409-1-50-4-M6 (Interfaz mecánica: estándar de dimensiones de montaje para el extremo del robot)
  • Gran fuerza de prensión, ampliando el rango actual de productos para robots colaborativos
    • De 60 a 140 N
  • Repetitividad: ±0.1 mm.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros