Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Modelo sin vástago, accionamiento por correa (230 VAC) - LEFB, LEFG-BS

Tu solución de transferencia a alta velocidad

  • Transferencia y posicionamiento – Transmisión por correa para un movimiento suave a velocidades más altas o movimientos más largos
  • Aumenta tu productividad – Controlador de alto rendimiento. Velocidad máxima de 2000 mm/s y aceleración máxima de 20000 mm/s²
  • Colócalo en cualquier ubicación –Variedad de modelos que se adaptan a salas limpias o entornos de fabricación de baterías secundarias.

And much more

  • Tamaño del cuerpo: 25, 32, 40
  • Carrera: 300 a 3000 mm
  • Tipos de encoder: absoluto, incremental
  • Servomotor AC
  • Carga de trabajo horizontal: hasta 25 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Tamaño
Posición de montaje del motor
Servomotor AC
Carrera
Opción de motor
Fijación para montaje de detector magnético
Orificio para PIN de posicionamiento          
Tipo de cable del actuador
Longitud de cable
Tipo de controlador
I/O Conector