Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Driver de servomotor AC - LEC#

Driver de servomotor AC - LEC#

  • Aumenta la capacidad de tu máquina – Hasta 750 W de capacidad para mejorar la carga y la velocidad de transferencia
  • Mejora la seguridad, comunicación y resistencia de tu máquina – Función STO. Varios protocolos industriales y comunicación de fibra óptica
  • Control suave de la posición, la velocidad y la fuerza – Codificador absoluto o incremental de hasta 22 bits. Posicionamiento, pulso o entrada directa de red.

Y mucho más

    Serie LECS#:
  • Tipo de tarjeta de red disponible para algunos protocolos
  • Capacidad para mejorar la carga y la velocidad de transferencia
  • Protocolos de comunicación: PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, CC-Link, SSCNET III
  • Actuadores compatibles: LEY(G), LEF, LEJ
  • Tensión de alimentación [V]: 100-120 y 200-230.

 

    Serie LECY#:
  • Protocolos de comunicación: MECHATROLINK II/III
  • Actuadores compatibles: LEY(G), LEF, LEJ
  • Tensión de alimentación [V]: 200-230.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

LECS2-
Tipo de controlador
Motor
Modelo con tarjeta de red