Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Bloque de válvulas de diseño higiénico - JSY5000-H

Producción alimentaria segura

  • Adecuada para entornos adversos - Cumple con la norma IP69K.
  • Seguridad para tus aplicaciones alimentarias - Fácil de limpiar y conforme a la FDA.
  • Aumenta la productividad en espacios reducidos - Hasta 1600 l/min (ANR)
  • Con IO-Link, adaptado al IIoT - Intercambio remoto de datos y parámetros a través de la red.

Y mucho más

  • Low fluid accumulation and easy to clean
  • Power consumption: 0.15 W (low wattage type); 0.4 W (standard)
  • Metal parts are made of stainless steel 316 with high anti-corrosion performance
  • Sub-plate (single unit) available
  • Lead wire type available.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros