Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Electroválvula de 2 vías de mando asistido, modelo para vapor – JSXP

Válvula universal, incluso para los entornos más adversos

  • Resiste las condiciones ambientales más adversas - Bobina de acero inoxidable y protección IP67
  • Ahorro energético - Consumo eléctrico de tan solo 6 vatios
  • Fácil instalación - La bobina puede girar 360°
  • Cubren una amplia gama de aplicaciones de control de fluidos industriales a altas temperaturas - Adecuadas para su uso con agua caliente o vapor.

Y mucho más

  • Fluido aplicable: agua caliente, vapor
  • Caudal hasta 2200 l/min (agua)
  • Diámetro de orificio: 15 a 50 mm
  • Tamaño de conexión: 3/8" a 2"
  • Material del cuerpo: acero inoxidable, latón , bronce
  • Material de bobina: acero inoxidable.

Configuración de producto

 
Tamaño de la válvula
Tipo de válvula
Material del cuerpo
Material de la junta
Tamaño de conexión
Rosca
Tensión nominal
Entrada eléctrica
Exento de aceite
Fijación