Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Electroválvula de 2 vías de mando asistido para agua a alta presión – JSXH-X2

Tu válvula universal

  • Garantiza el caudal incluso a altas presiones – Puede utilizarse hasta con 10 MPa
  • Soporta las condiciones ambientales más adversas – Cubierta de la bobina de acero inoxidable y protección IP67
  • Fácil mantenimiento – La bobina y la válvula principal pueden ser reemplazadas retirando simplemente el clip.

And much more

  • Fluido aplicable: agua
  • Tamaño de conexión: 3/8" a 1/2"
  • Caudal hasta 1.9 (Kv)
  • Diámetro de orificio: 12 mm.

Configuración de producto

 
Tamaño de conexión
Rosca
Tensión nominal
Entrada eléctrica
Opción