Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Electroválvula de 2 vías - JSX/JSXD/JSXZ/JSXU

Válvula universal, incluso para los entornos más adversos

  • Resiste las condiciones ambientales más adversas - Bobina de acero inoxidable y protección IP67
  • Ahorro energético - Consumo eléctrico de tan solo 2 vatios
  • Fácil instalación - La bobina puede girar 360°.

Y mucho más

  • Fluido aplicable: aire, agua, vapor, agua caliente, vacío o aceite
  • Caudal hasta 700 l/min (agua)
  • Diámetro de orificio: 1.6 a 50 mm
  • Tamaño de conexión: 1/8" a 2"
  • Material del cuerpo: acero inoxidable, latón , bronce y aluminio
  • Material de bobina: acero inoxidable.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

JSXD--
Tamaño
Valve Type
Material del cuerpo
Material de la junta
Tamaño de conexión
Rosca
Tensión nominal
Entrada eléctrica
Exento de aceite
Fijación