Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Válvula de control proporcional – JSP

Precisión en el control de fluidos

  • Control preciso del caudal – Ajustando la señal de corriente, el caudal puede controlarse suavemente
  • Se adapta a tu aplicación – Puede ser utilizado con aire y agua
  • Soporta las condiciones ambientales más adversas – Cubierta de la bobina de acero inoxidable y protección IP67
  • Ahorro de energía – Consumo desde solo 4 vatios.

Y mucho más

  • Fluido aplicable: agua o aire
  • Tamaño de conexión: 1/8" a 3/8"
  • Caudal hasta 3 l/min (agua)
  • Diámetro de orificio: 1.4 mm a 3.2 mm
  • Consumo de potencia desde tan solo 4 vatios (para JSP10).

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros