Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Bloque compatible con 64 estaciones, electroválvulas compactas de 5 vías de tipo plug-in Modelo con transductor electroneumático integrado – JSY3000-P

Más estaciones, más posibilidades

  • Reduce el cableado, el trabajo de cableado y el número de unidades SI – De 4 a 64 estaciones y 128 puntos de salida
  • Consigue una amplia gama de capacidades de comunicación – Disponibles los protocolos PROFINET®, EtherNet/IP™ y EtherCAT®
  • Ahorra espacio en tu aplicación – Espacio de instalación reducido en hasta 134 mm
  • Gestión centralizada del control – Las electroválvulas y los reguladores electroneumáticos pueden conectarse al mismo bloque.

Y mucho más

  • Cableado en serie
  • Base apilable plug-in
  • Caudal: hasta 567 l/min
  • Protección: IP65.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Unidad SI
Unidad SI común, tipo de placa terminal
Estaciones de unidad E/S
Estaciones
Entrada de conexiones P y E, Conjunto de bloque ALIM./ESC.
Número de módulos SUP/EXH intermedios
Tamaño de Conexión A, B
Montaje