Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

IZTB, Ionizador de tipo barra

  • IZTB40: Modelo Estándar, Modelo AC / IZTB42: Modelo Dual AC.
  • Equilibrio iónico: tan sólo 25 V ó menos.
  • Rápida neutralización de la electricidad estática: tan sólo 0.1 segundos.
  • Tamaño compacto: altura 37 mm x anchura 30 mm.
  • Longitud de barra: 160 a 2500 mm.
  • Se puede seleccionar la conexión de alimentación de aire: Lado derecho/Lado izquierdo/Ambos lados.
  • Electrodos de bajo mantenimiento fácilmente reemplazables.

Configure your product

 
Modelo
Longitud de Barra
Cartucho de electrodo, Material del electrodo
Longitud del cable de alta tensión
Conexión instantánea
Posición de tapón
Fijación de barra
Opción