Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

IZTB, Ionizador de tipo barra

  • IZTB40: Modelo Estándar, Modelo AC / IZTB42: Modelo Dual AC.
  • Equilibrio iónico: tan sólo 25 V ó menos.
  • Rápida neutralización de la electricidad estática: tan sólo 0.1 segundos.
  • Tamaño compacto: altura 37 mm x anchura 30 mm.
  • Longitud de barra: 160 a 2500 mm.
  • Se puede seleccionar la conexión de alimentación de aire: Lado derecho/Lado izquierdo/Ambos lados.
  • Electrodos de bajo mantenimiento fácilmente reemplazables.

Configuración de producto

IZTB-
Modelo
Longitud de Barra
Cartucho de electrodo, Material del electrodo
Longitud del cable de alta tensión
Conexión instantánea
Posición de tapón
Fijación de barra
Opción