Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

IZS

IZS
Nos complace presentar 3 nuevos modelos de ionizadores para nuestra serie IZS que responden a las exigencias de los clientes de soluciones de neutralización más rápidas y eficientes de las cargas estáticas. Los 3 modelos disponen de descarga de iones de tipo AC, siendo el modelo más básico capaz de disipar la electricidad estática en tan sólo 3.2 segundos a 1000 mm de distancia con una sencilla señal de encendido. El modelo de alta velocidad, por su parte, disipa rápidamente la electricidad estática con su sensor de retroalimentación y con la posibilidad de seleccionar entre el modo de funcionamiento de ahorro energético y el de neutralización continua, lo que le aporta flexibilidad. Alternativamente, el modelo AC dual reduce tanto el equilibrio iónico a 25 V o menos como la cantidad de iones que recibe la pieza de trabajo, permitiendo la instalación cerca de la pieza para la industria de dispositivos electrónicos y semiconductores. Esta serie incorpora además dos sensores de autoequilibrado, uno de ellos integrado en el cuerpo del ionizador como estándar y un sensor externo de alta precisión opcional. Un control remoto inalámbrico permite que los operarios ajusten y configuren hasta 16 ionizadores de forma remota desde una distancia de hasta 5 m, además de poder realizar un cableado en serie rápido y sencillo gracias a los conectores de cable de enlace, que permiten combinar hasta 8 unidades. Los ionizadores IZS son adecuados para diversas aplicaciones en una variedad de industrias, tales como fabricación de botellas de PET, alimentadores de piezas, moldeado en resina y caucho, embalaje de alimentos y bebidas, fabricación de film y papel y transferencias de discos, aumentando la seguridad de los procesos de fabricación y reduciendo los errores de producción y los costes derivados de los problemas de calidad.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos