Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

ISE20, Presostato digital de alta precisión, Visualización en 3 pantallas

  • Presostato digital de alta precisión con un display de 3 pantallas.
  • 1 salida.
  • Fluido aplicable: Aire, gas no corrosivo/no inflamable.
  • Rango de presión: -0.1 a 1 MPa.
  • Repetitividad: ±0.2 % fondo de escala.
  • Tiempo de respuesta: 1.5 ms o menos.
  • Consumo: 25 mA o menos.

Configuración de producto

 
Características de salida
Especificación de la unidad
Características de conexionado
Opción 1
Opción 2
Opción 3