Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

IR1000/2000/3000-A

  • Precisión.Sensibilidad del ajuste del 0.2 % de fondo de escala, repetitividad del 0.5 % de fondo de escala.
  • 3 tamaños con 3 rangos de presión de ajuste: 0.005 a 0.2 MPa; 0.01 a 0.4 MPa; 0.01 a 0.8 MPa.
  • Consumo de aire: 1 l/min (ANR) o inferior.
  • Caudal máximo: 4000 l/min.
  • Tamaño de conexión: de 1/8" a 1/2".
  • Opciones estándar: fijación, manómetro, presostato digital.

Categorías