Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

IP8101-X419, Posicionador inteligente

  • Posicionador inteligente
  • Sensibilidad: En el rango de ±0.2 % fondo de escala
  • Repetitividad: En el rango de ±0.5 % fondo de escala
  • Temperatura ambiente y de fluido: -20 a 80 °C
  • Protección: IP65
  • Señal de retroalimentación de entrada: 4 a 20 mA.

Configuración de producto

 
Conexión (Aire - Eléctrico)