Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

INA-14/XTO-674

INA-14/XTO-674
El problema del flujo inverso de agua y aire en áreas expuestas a corrosión y óxido queda resuelto con nuestras nuevas válvulas antirretorno. Las series INA-14 y XTO-674 se comercializan con cuerpos en latón o acero inoxidable y sellado elástico de NBR, FKM o CR (Caucho de cloropreno). Se pueden usar en una amplia gama de aplicaciones y pueden soportar condiciones extremas, con temperaturas ambiente y de fluido de hasta 80ºC y de tan sólo -30ºC. También consiguen ahorro de costes gracias a una presión mínima de trabajo de 0.01 MPa. Altamente flexibles, se pueden utilizar con mediciones de vacío y de oscilación y están disponibles en cuatro tamaños (1/8", 1/4", 3/8" y 1/2") con pesos desde 20 g hasta 280 g.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos