Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

HRZ, Termorrefrigerador, Tipo fluido fluorado

  • Fluidos fluorados.
  • Temperatura ajuste de rango: -20 a 40°C/ 20 a 90°C/ -20 a 90°C.
  • Refrigeración capacidad: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW.
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.1°C.
  • Refrigerante: R404A (HFC).

Configure your product

 
Capacidad de refrigeración
Rango de ajuste de la temperatura
Opción