Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

HRZ, Termorrefrigerador, Tipo agua limpia/desionizada

  • Tipo agua limpia/desionizada.
  • Temperatura ajuste de rango: 10 a 40°C.
  • Refrigeración capacidad: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW.
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.1°C.
  • Refrigerante: R134a (HFC).

Configure your product

 
Capacidad de refrigeración
Opción