Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

HRS090, Termorrefrigerador, 400 V

  • Controlador de la temperatura del fluido en circulación. Refrigerado por agua o por aire.
  • Capacidad de refrigeración: 9 kW.
  • Estabilidad de la temperatura: ± 0.5 ºC.
  • Rango de temperatura: 5-35 ºC.
  • Con función de calefacción y autodiagnóstico.
  • Comunicación en serie.
  • Diseño compacto (970 x 377 x 1090 mm) y peso ligero (136 Kg).

Configure your product

 
Método de refrigeración
Modelo de rosca de conexión
Suministro eléctrico
Opción