Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

HRLE, Controlador de la temperatura para láser, Modelo de doble canal compacto

Uno en vez de dos, ahora también para exteriores

  • Simplifica la refrigeración - Controla dos fluidos distintos con un solo termorrefrigerador, teniendo en consecuencia un menor tamaño y cableado
  • Amplía el rango de aplicaciones - Disponible la opción de refrigeración por agua, empleada en la fabricación de baterías secundarias
  • Úsalo en exteriores - Resistente a salpicaduras, conformidad con IPX4
  • Reduce los costes - Ahorro de energía. Solo un refrigerador, un ventilador y una bomba. No necesita calentador.

And much more

  • Controlador de temperature de doble canal. Enfriamiento por aire y agua
  • Capacidad de refrigeración:
    • Refrigerado por aire: CH1: 8 kW; CH2 1.5 kW
    • Refrigerado por agua: CH1: 9.5 kW; CH2: 1.5 kW
    • HRLE050: CH1+CH2 4.8 kW
  • Estabilidad de temperatura: CH1: ±0.1 ºC; CH2: ±0.5 ºC
  • Rango de temperatura de ajuste: CH1: 15 a 25 ºC; CH2: 20 a 40 ºC.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros