Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Controladores de caudal, Con válvula antirretorno pilotada con válvula de descarga de la presión residual, Con enclavamiento & indicador, Horizontal – ASP-S

  • Tamaño de conexión: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diám. ext. de tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 0.7 MPa.

Configuración de producto

 
Diámetro ext. de tubo aplicable
Liberación de la presión residual
Tamaño de conexión
Métodos de Sellado