Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controlador de caudal, Con válvula antirretorno pilotada y válvula de descarga de la presión residual, Con enclavamiento, Horizontal – ASP-G

Solución tres en uno

  • Realiza paradas intermedias temporales – Con válvula antirretorno pilotada integrada
  • Construye un circuito de seguridad – Con función de liberación de presión residual como opción
  • Se adapta a cualquier lugar – Tan solo 26,8 mm de altura para el modelo horizontal.

And much more

  • Tamaño de conexión: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diám. ext. de tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 0.7 MPa.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection