Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Selector de actuadores de giro

Consigue el giro óptimo

Seleccionar el actuador de giro adecuado es primordial para garantizar el rendimiento y la eficiencia adecuadas para las aplicaciones en las que se requiera un movimiento de giro.

Si tienes dudas sobre qué producto SMC se adapta mejor a tus necesidades, nuestro selector de actuadores de giro te ayudará en la selección.


Introduce fácilmente las características de tu aplicación,  datos de carga y condiciones de funcionamiento y obtendrás el actuador de giro idóneo para tu aplicación.

Comienza tu selección

Detalles técnicos del Software: Selector de actuadores de giro v.1.7.02 (87MB)"

También te puede interesar

¿Necesitas información sobre los actuadores de giro de SMC?

Consulta el catálogo para descubir toda nuestra gama de actuadores de giro. 

  • Series incluidas

  • Condiciones de uso

  • Requisitos del sistema

Series incluidas

  • CRB: Actuador de giro, Tipo paleta 
  • CRB2-Z: Actuador de giro, Tipo paleta 
  • CRBU2-Z: Actuador de giro de tipo montaje universal, Tipo paleta 
  • CRB1: Actuador de giro, Tipo paleta 
  • MSU: Mesa de giro, Modelo básico 
  • CRJ: Actuadores de giro miniatura, Piñón-cremallera 
  • CRA1-Z: Actuador de giro, Piñón-cremallera 
  • CRQ2: Actuador de giro compacto, Piñón-cremallera 
  • MSQ: Mesa de giro modelo piñón-cremallera 
  • MSZ: Mesa giratoria de 3 posiciones 
  • CRQ2X: Actuador de giro compacto de baja velocidad, Mecanismo piñón-cremallera 
  • MSQX: Mesa de giro de baja velocidad, Mecanismo piñón-cremallera 
  • MRQ: Actuador de giro

Condiciones de uso

1. Los resultados de cálculo y dimensionamiento obtenidos con este Software podrán diferir de los obtenidos utilizando el equipo real.
2. Cuando utilice cualquier equipo contenido en este Software, lea las “Instrucciones de seguridad”, “Precauciones”,“Precauciones específicas de producto” y “Características técnicas” descritas en el manual del equipo.
3. Este Software y el equipo en él contenido están sujetos a cambios sin previo aviso.
4. SMC no garantiza la calidad de este Software, incluyendo la precisión de los resultados de cálculo y dimensionamiento obtenidos con este Software.
5. SMC no se reponsabiliza de ningún daño resultante del uso de este Software.

Requisitos del sistema

Para utilizar la versión online se recomiendan los siguientes exploradores/versiones:

  • Google Chrome 77.0 o versiones posteriores.
  • Mozilla Firefox 70.0 o versiones posteriores.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 oversiones posteriores.
  • Microsoft Edge 17 o versiones posteriores.
  • Safari 11.0 o versiones posteriores.

Y se recomiendan los siguientes requisitos del sistema para la versión descargable:

  • Sistema operativo: Windows 10/11 (32bit/64bit)
  • Memoria:  Memoria: 4GB o más
  • Disco duro: 500 MB o más espacio libre en el disco
  • Pantalla: 1024×768pixeles o mayor
  • CPU: Celeron 2GHz o más